??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUBRE
Номинальный ход Правая
HUBLI
Номинальный ход левая
MAS
Комплект для оборудования двигателем (необязательно заказывать)
ADB
Крышка (необязательно заказывать)
ISOFLA
Адаптерный фланец DIN ISO-9409-1 (необязательно заказывать)
ZH
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
HUBBACKE
Ход на кулачок
mm
GREIFKRAFT
Мин./макс. усилие захвата
N
SCHLIESS
Время закрытия/открытия
s
GESCHWINDIGKEIT
Макс. Скорость
276 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Макс. Ускорение
1500 mm/s^2
WERKSTUECKGEWIC
Рекомендуемая масса заготовки
kg
WEIDERHOLGENAUI
Повторяемость
0.05 mm
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
600 mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
10 kg
EIGENMASSE
Масса
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/55 °C
SCHUTZART
Класс защиты IP
20
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84798997
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры