??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
CALC
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUBRE
Carrera nominal derecha
HUBLI
Carrera nominal izquierda
MAS
Kit de montaje del motor (opcional para ordenar)
ADB
Tapa (opcional para ordenar)
ISOFLA
Placa de adaptación DIN ISO-9409-1 (opcional para ordenar)
ZH
Kit de accesorios con casquillos de centraje
HUBBACKE
Carrera por mordaza
mm
GREIFKRAFT
Fuerza de agarre mín./máx.
N
SCHLIESS
Tiempo de cierre/apertura
s
GESCHWINDIGKEIT
Velocidad máx.
276 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Aceleración máx.
1500 mm/s^2
WERKSTUECKGEWIC
Peso recomendado de la pieza
kg
WEIDERHOLGENAUI
Repetibilidad
0.05 mm
FINGERLAENGE
Longitud máx. admisible de los dedos
600 mm
MASSEFINGER
Masa máx. admisible por dedo
10 kg
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente mín./máx.
5/55 °C
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
20
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84798997
Descarga de modelos CAD
Previews