??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
191718
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DILMS115-22(RDC24)
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsschütz, 380 V 400 V: 55 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen, Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Komplettgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Hilfsschalterelement nicht ablösbar mit Grundgerät verbunden (manuelle Ansteuerung nicht möglich).
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081922314
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
2.310 kg
ECLASS_13_0
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom [AAB718020]
ETIM_9_0
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom [EC000066]
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
24 - 24 V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
DC
EF001375
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
EF001374
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
EF008206
Betriebsspannung AC 50 Hz
230 - 690 V
EF008207
Betriebsspannung AC 60 Hz
230 - 690 V
EF001393
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
160 A
EF001392
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
115 A
EF001364
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
55 kW
EF008495
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
55 A
EF008496
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
28 kW
EF011960
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
74.600 kW
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
2
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
2
EF001126
Geeignet für Reiheneinbau
false
EF000008
Breite
90 mm
EF000040
Höhe
170 mm
EF000049
Tiefe
175 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten