??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Starter für Lampenlast HQL, 18 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Vormontierter Starter für Lampenlast auf Sammelschienenadapter mit Montagezeitvorteilen
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.99000 kg
ECLASS_13_0
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom [AAB718020]
ETIM_9_0
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom [EC000066]
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
AC
EF001375
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
EF001374
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
EF008206
Betriebsspannung AC 50 Hz
230 - 415 V
EF008207
Betriebsspannung AC 60 Hz
230 - 415 V
EF001393
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
18 A
EF001392
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
0 A
EF001364
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
EF008495
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
0 A
EF008496
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
0 kW
EF011960
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
0 kW
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
EF001126
Geeignet für Reiheneinbau
false
EF000008
Breite
45 mm
EF000040
Höhe
124 mm
EF000049
Tiefe
228 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten