??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Leistungssschalter zum Schutz von Kabeln und Leitungen, UL489; CSA22.2 no. 5-09, nicht als Hauptschalter verwendbar
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
1.18700 kg
ECLASS_13_0
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz [AJZ716018]
ETIM_9_0
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz [EC000228]
EF001389
Bemessungsdauerstrom Iu
A
EF003977
Bemessungsspannung
600 - 690 V
EF007048
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
65 kA
EF002336
Überlastauslöser Stromeinstellung
A
EF007129
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
0 - 0 A
EF007131
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
A
EF005387
Verlustleistung
W
EF008240
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
EF007296
Integrierter Erdschlussschutz
false
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
EF007250
Geeignet für Hutschienenmontage
true
EF008904
Hutschienenmontage optional
true
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
EF003531
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
EF007006
Mit Ausgelöstmelder
false
EF001390
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
false
EF001391
Polzahl
3
EF006671
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
sonstige
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
EF008906
Komplettgerät mit Schutzeinheit
true
EF006697
Motorantrieb integriert
false
EF007386
Motorantrieb optional
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung