??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Schutzschalter der Power Defense Serie mit dem elektronischen Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Anlagenschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen können über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schutzschalter und über die Power Xpert Protection Manager(PXPM)-Software konfiguriert werden. Die Montage gestaltet sich dank modularer Funktionsgruppen flexibel und kann durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden.
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz [AJZ716018]
ETIM_9_0
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz [EC000228]
EF001389
Bemessungsdauerstrom Iu
A
EF003977
Bemessungsspannung
V
EF007048
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
kA
EF002336
Überlastauslöser Stromeinstellung
A
EF007129
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
A
EF007131
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
A
EF005387
Verlustleistung
- W
EF008240
Gerätebauart
EF007296
Integrierter Erdschlussschutz
false
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
EF007250
Geeignet für Hutschienenmontage
false
EF008904
Hutschienenmontage optional
false
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
EF003531
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
EF007006
Mit Ausgelöstmelder
false
EF001390
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
false
EF001391
Polzahl
EF006671
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
EF008906
Komplettgerät mit Schutzeinheit
EF006697
Motorantrieb integriert
false
EF007386
Motorantrieb optional
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung