??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Leitungsschutzschalter [AAB905019]
ETIM_9_0
Leitungsschutzschalter [EC000042]
EF000218
Einbautiefe
70.5 mm
EF000889
Auslösecharakteristik
EF008618
Polzahl (gesamt)
2
EF005548
Anzahl der abgesicherten Pole
1
EF000227
Bemessungsstrom
A
EF000228
Bemessungsspannung
230 V
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
EF009556
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
4.5 kA
EF000187
Spannungsart
AC
EF009555
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
4.5 kA
EF009557
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
0 kA
EF009558
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
0 kA
EF000416
Frequenz
50 - 60 Hz
EF005387
Verlustleistung
W
EF002568
Energiebegrenzungsklasse
3
EF007517
Unterputzmontage
false
EF005997
Mitschaltender Neutralleiter
true
EF002569
Überspannungskategorie
3
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF008148
Zusatzeinrichtungen möglich
true
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
1
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 75 °C
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
mm²
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
mm²
EF004663
Explosionsgeschützt
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten