??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
088828
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Q25LF-GN/WB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leuchtmelder, bündig, grün, + Glühlampe, 24 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: bündig, Farbe Linse: grün, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: Frontabmessung 25 × 25 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015080888284
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.011 kg
ECLASS_13_0
Leuchtmelder, Komplettgerät [AKF041019]
ETIM_9_0
Leuchtmelder, Komplettgerät [EC000272]
EF001965
Anzahl der Leuchtmelder
1
EF000207
Farbe der Linse
grün
EF008229
Ausführung der Fassung
W2x4,6
EF005905
Mit Leuchtmittel
true
EF002418
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 - 24 V
EF000187
Spannungsart
AC
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Flachsteckanschluss
EF006253
Bauform der Linse
quadratisch
EF008343
Ausführung der Linse
flach
EF000079
Lochdurchmesser
16 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
0 mm
EF006014
Mit Frontring
true
EF005972
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
EF002429
Farbe Frontring
schwarz
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
1
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten