LI400-100-A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LI
LI 400
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/li/li_400/li_400_tab.prj},{NB=LI400-100-A(0-200-senza000)},{VER=0.000},{CU=100},{F0=400},{F1=546},{L=232},{LMIN=132},{P=200},{V=0},{S=2.01},{RC=1},{PMIN=20},{PRA=1.000},{TAPPO=0.000},{CODICE=LI400-100-A},{W=0.94},{FX='senza','senza','FB45','FB 45','FBA45','FBA 45','FS245','FS2 45','FS2A45','FS2A 45','FC45A','FC 45A','FCQ45A','FCQ 45A'},{R1=0,'-'},{R4=0,'-'},{R2=0,'-'},{R8=0,'-'},{R3=0,'-'},{R5=0,'-'},{R6=0,'-'},{R7=0,'-'},{R9=0,'-',1,'PA-AS',2,'PA-BTS',3,'PA-E',4,'PA-MWS',5,'PA-RT',6,'PA-S',7,'PA-TWS'},{T1=0,'-'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{T4=0,'-',1,'S-F (tubo HY 400)',2,'H-F90 (tubo HY 400)',3,'H-F90L (tubo HY 400)',4,'H-F45 (tubo HY 400)'},{CX=0},{PX=200},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
LI400-100-A
LI400-100-A
CU
Stroke
100
100
mm
F0
Nominal initial force
400
daN
F1
Nominal final force
546
546
daN
L
Total length
232
232
mm
LMIN
Minimum length
132
132
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
232.0
232.0
mm
F0X
Initial force with PX
400.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
546.0
546.0
daN
FIS
Fixing
senza
FB 45
FBA 45
FS2 45
FS2A 45
FC 45A
FCQ 45A
senza
FB 45
FBA 45
FS2 45
FS2A 45
FC 45A
FCQ 45A
CS
Connection type
-
-
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
200
bar
V
Volume
0
0
cm³
W
Weight
0.94
0.94
Kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도