??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethangehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster: mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Lichttaster [AKP252018]
ETIM_9_0
Lichttaster mit Hintergrundausblendung [EC002719]
EF002300
Einstellbereich
0 - 0 mm
EF004121
Tastweite
0 - 0 mm
EF008296
Triangulation
Hintergrundausblendung
EF004129
Vorausfallmeldung
false
EF003582
Mit Zeitfunktion
false
EF008289
Bemessungsschaltabstand
mm
EF007367
Max. Schaltabstand
mm
EF001315
Max. Ausgangsstrom
250 mA
EF007448
Mit Reflektor
false
EF006807
Analogausgang 0 V ... 10 V
false
EF006808
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
false
EF006810
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
false
EF006809
Analogausgang -10 V ... +10 V
false
EF007485
Mit sonstigem Analogausgang
false
EF003994
Einstellverfahren
sonstige
EF007305
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
false
EF007306
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
false
EF007307
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
false
EF007308
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
false
EF007309
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
false
EF007310
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
false
EF007311
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
false
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
false
EF007313
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
false
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
false
EF007315
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
false
EF007316
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
false
EF003945
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
2
EF003946
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
EF003951
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
0
EF003952
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
EF003956
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
sonstige
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
EF003962
Ausführung des Schaltausgangs
EF003963
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
EF003982
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF004008
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
EF007094
Breite des Sensors
0 mm
EF007111
Durchmesser Sensor
18 mm
EF007283
Höhe des Sensors
0 mm
EF007334
Länge des Sensors
66 mm
EF007503
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
EF004134
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF004035
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
0 mA
EF004046
Min. Reflektorabstand
0 mm
EF002386
Umgebungstemperatur
-40 - 70 °C
EF004094
Reaktionszeit
1 ms
EF004098
Reichweite des Schutzfeldes
0 m
EF003587
Schaltfrequenz
500 Hz
EF004105
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
1
EF004102
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand
30 V
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
10 - 30 V
EF000187
Spannungsart
DC
EF004052
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
false
EF004027
Laserschutzklasse
ohne
EF004132
Wellenlänge des Sensors
0 nm
EF004029
Lichtart
EF004030
Lichtfleck
0 mm²
EF007010
AWG-Nummer
22
EF004136
Werkstoff des Kabelmantels
EF004054
Mit Wiederanlaufsperre
false
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP67
EF011959
Schutzart (NEMA)
6
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung