??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
OY340145
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Optisch, Zeile, M34x1,5 133lang, Sn: 50-60, 24V DC, 3x PNP/NPN programmierbar/konfigurierbar, 0-10V/4-20mA, Steckverbinder M9 8polig, IP67, Aluminium anodisiert/eloxiert, Weißlicht, Punkt, Parametrierung, RS232
DESCLONG
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OY340145
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Art des Steckkontaktes, Kommunikationsschnittstelle
Female (Buchse)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Ausführung der Steckverbindung, Kommunikationsschnittstelle
Steckverbinder M5
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M9
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder, Gewinde
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
anodisiert/eloxiert
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Weißlicht
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Lichtaustritt
axial
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
RS232
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M34
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
3
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
34mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
74mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1,5mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
220mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
133mm
ARDTEME_LAENGEDERZEILE
Länge der Zeile
20mm
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Min. Objektgröße
0,1mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
8
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Polzahl des Schnittstellenanschlusses
4
ARDTEEL_REPRODUZIERBARKEIT
Reproduzierbarkeit +/-
20µm
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
Taktfrequenz des Senders
0,5kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
24
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-20 - 85
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
50 - 60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar