14070209
MÄDLER
驱动元件
化学产品
喷雾剂概述
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/spruehmittel_verlinkt/lm_schnellrostloeser.prj},{NB=14070209},{ARTNR=14070209},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=LIQUI MOLY Schnellrostlöser},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=300},{EG=LIQUI MOLY Schnellrostlöser-Spray zur Anwendung bei festgerosteten und korrodierten Metallteilen.},{TP=Temperaturbereich: -40°C bis +140°C. },{GEW=343},{CTN=27101991}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14070209
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
LIQUI MOLY快速除锈剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
300
ml
EG
财产
LIQUI MOLY快速除锈喷雾,用于生锈和腐蚀的金属部件。
TP
温度
温度范围:-40℃至+140℃。
°C
GEW
重量
343
g
CTN
海关税则号
27101991
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求