??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
BZ
Désignation
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
GBA
Type d'emballage
SK
Spécifications
Excellentes propriétés de fonctionnement de secours, Excellente adhérence, Très grande stabilité mécanique et Protection élevée contre l'usure et bonne protection contre la corrosion.
VKS
Viscosité
68 mm2/s bei 40°C
FB
Couleur
schwarz
TP
Plage de température
-35°C à +450ºC °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
34031980
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !