??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYPE
LK 954-060C
M1
MATERIAL HÜLSE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL STIFT
DIN 1.5523
FORM
D1
6.000 mm
L1
5.000 mm
D2
3.400 mm
L2
54.000 mm
D3
6.000 mm
L3
7.400 mm
D4
4.800 mm
L4
5.300 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
4.320 g
GM
GEWICHT MONTIERT
0.890 g
INFO
Infotext
Information
Infotext
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung