LMH20LAUU-MX
YTP
Self-lubricating Bearing Series
Double Wide Two Side Cut Flanged Type With Lubrication Unit
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/self-lubricating_bearing_series/double_wide_two_side_cut_flanged_type/lmh_lauu_mx.prj},{NB=LMH20LAUU-MX},{MODEL=LMH20LAUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=258},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.012},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=94},{L1=80},{LTOLERANCE=±0.3},{V=7.0},{D1=54},{W=38},{H=8},{A=36},{F=24},{DD1=5.5},{DD2=9.0},{HH=5.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=143},{CO=280},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model NO.
LMH20LAUU-MX
LMH20LAUU-MX
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
5
5
WEIGHT
258
258
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
20
20
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.012
0 -0.012
D
OUTER DIAMETER
32
32
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.019
0 -0.019
L
LENGTH L
94
94
mm
L1
LENGTH L1
80
80
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
±0.3
V
7.0
7.0
mm
D1
FLANGE D1
54
54
mm
W
FLANGE W
38
38
mm
H
FLANGE H
8
8
mm
A
FLANGE A
36
36
mm
F
FLANGE F
24
24
mm
DD1
Hole For Attachment d1
5.5
5.5
DD2
Hole For Attachment d2
9.0
9.0
HH
Hole For Attachment
5.1
5.1
SE
Squareness
0.020
0.020
mm
RR
Eccentricity
0.020
0.020
C
BASIC LOAD RATING C
143
143
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
280
280
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도