??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SS
螺纹锁固剂
LOCTITE® 2400 - 中强度螺纹锁固剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
FK
强度
中型
IH
内容
ml
GBA
容器类型
瓶子
GW
螺纹尺寸
到M36为止
FF
功能强度(22℃时的平均值)
2 h
LBM
断裂扭矩ISO 10964 M10,无预紧力
20 Nm
DTB
连续耐温
-55°C至+150°C °C
FG
审批
WRAS(BS 6920):1104507,符合德国(UBA)和瑞士(SVGW)的饮用水要求。
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
35061000
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作