??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SS
Środek do zabezpieczania gwintów
LOCTITE® 243 - Średnio mocny środek do zabezpieczania gwintów
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
FK
Siła
Medium
IH
Treść
ml
GBA
Rodzaj pojemnika
Butelka
GW
Rozmiar gwintu
do M36
FF
Wytrzymałość funkcjonalna ( wartość średnia przy 22°C )
2 h
LBM
Moment zrywający ISO 10964 M10 bez obciążenia wstępnego
26 Nm
DTB
Odporność na temperaturę ciągłą
-55°C do +180°C °C
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
35061000
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania