??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SS
Bloqueo de tornillos
LOCTITE® 270 - Fijador de roscas de alta resistencia
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
FK
Fuerza
Alta
IH
Contenido
ml
GBA
Tipo de contenedor
Botella
GW
Tamaño de rosca
hasta M20
FF
Resistencia funcional ( valor medio a 22°C )
3 h
LBM
Par de arranque ISO 10964 M10 sin precarga
33 Nm
DTB
Resistencia permanente a la temperatura
-55°C a +180°C °C
FG
Homologaciones
P1 NSF Nº de registro: 123006
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
35061000
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part