??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SS
Frein de vis
LOCTITE® 2700 - Freinage de la visserie haute résistance
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
FK
Résistance
Haute
IH
Contenu
ml
GBA
Type d'emballage
Bouteille
GW
Taille du filetage
jusqu'à M20
FF
Résistance fonctionnelle ( valeur moyenne à 22°C )
3 h
LBM
Couple de décollement ISO 10964 M10 sans précontrainte
20 Nm
DTB
Résistance à la température en continu
-55°C à +150°C °C
FG
Libérations
WRAS (BS 6920): 1104508
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
35061000
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !