??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SS
Bloccaggio a vite
LOCTITE® 2701 - Frenafiletti ad alta resistenza
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
FK
La forza
Alto
IH
Contenuti
ml
GBA
Tipo di contenitore
Bottiglia
GW
Dimensione della filettatura
fino a M20
FF
Resistenza funzionale (valore medio a 22°C)
6 h
LBM
Coppia di distacco ISO 10964 M10 senza precarico
38 Nm
DTB
Resistenza permanente alla temperatura
Da -55°C a +150°C °C
FG
Approvazioni
P1 N. Reg. NSF: 123006
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
35061000
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte