??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Articolo n.
14073309
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
KS
Tipo di adesivo
LOCTITE® 406 - Adesivo istantaneo per plastica e gomma
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
20 g
GBA
Tipo di contenitore
Bottiglia
TB
Resistenza alla temperatura
Da -40°C a +120°C °C
HF
Resistenza manuale (acciaio a 22ºC e 50% di umidità)
2-10 sec. Sek.
VKS
Viscosità
20 mPa x s
FB
Colore
Trasparente, incolore
GEW
Peso
31 g
CTN
Numero di tariffa doganale
35061000
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte