??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
14073309
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
KS
Type de colle
LOCTITE® 406 - Adhésif instantané pour plastique et caoutchouc
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
20 g
GBA
Type d'emballage
Bouteille
TB
Résistance à la température
-40°C à +120°C °C
HF
Résistance à la main (acier à 22ºC et 50% d'humidité)
2-10 sec. Sek.
VKS
Viscosité
20 mPa x s
FB
Couleur
Transparent, incolore
GEW
Poids
31 g
CTN
Numéro de tarif douanier
35061000
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !