??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nº de artículo
14073309
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
KS
Tipo de adhesivo
LOCTITE® 406 - Adhesivo instantáneo para plástico y caucho
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
20 g
GBA
Tipo de contenedor
Botella
TB
Resistencia a la temperatura
-40°C a +120°C °C
HF
Resistencia manual (acero a 22ºC y 50% de humedad)
2-10 seg. Sek.
VKS
Viscosidad
20 mPa x s
FB
Color
Transparente, incoloro
GEW
Peso
31 g
CTN
Número del arancel aduanero
35061000
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part