您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
14073324
MÄDLER
驱动元件
化学产品
乐泰®产品
LOCTITE® 瞬间粘合剂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/loctite/loctite_sofort-klebstoffe/loctite_4850.prj},{NB=14073324},{ARTNR=14073324},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{KS=LOCTITE® 4850 - Flexibler Sofort-Klebstoff},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=5},{GBA=Flasche},{TB=-40°C bis +80°C},{HF=3-10 Sek.},{VKS=400},{FB=Transparent, farblos},{GEW=18},{CTN=35061000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14073324
14073324
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
KS
粘合剂的类型
LOCTITE® 4850 - 灵活的即时粘合剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
5
5
ml
GBA
容器类型
瓶子
TB
耐温性
-40°C至+80°C
°C
HF
手部强度(钢在22ºC和50%湿度下)。
3-10秒。
Sek.
VKS
粘度
400
mPa x s
FB
颜色
透明的,无色的
GEW
重量
18
18
g
CTN
海关税则号
35061000
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求