??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
FP
Fügeprodukt
LOCTITE ® 603 - Fügeklebstoff hochfest, öltolerant
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
FK
Festigkeit
Hoch
IH
Inhalt
ml
GBA
Gebindeart
Flasche
HF
Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl)
8 min.
FF
Funktionsfestigkeit ( Durchschnittswert bei 22°C )
12 h
KS
Klebespalt
bis 0.1 mm mm
DTB
Dauertemperaturbeständigkeit
-55°C bis +150°C °C
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
35061000
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft