??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
FP
Producto de unión
LOCTITE ® 638 - Adhesivo de unión de alta resistencia para grandes holguras
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
FK
Fuerza
Alta
IH
Contenido
ml
GBA
Tipo de contenedor
Botella
HF
Fuerza de la mano (a temperatura ambiente sobre acero)
4 min.
FF
Resistencia funcional ( valor medio a 22°C )
6 h
KS
Hueco de pegamento
hasta 0,25 mm mm
DTB
Resistencia permanente a la temperatura
-55°C a +180°C °C
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
35061000
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part