??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
FP
Produit à assembler
LOCTITE ® 648 - Adhésif d'assemblage haute résistance, avec une résistance élevée à la température
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
FK
Résistance
Haute
IH
Contenu
ml
GBA
Type d'emballage
Bouteille
HF
Résistance à la main (à température ambiante sur l'acier)
3 min.
FF
Résistance fonctionnelle ( valeur moyenne à 22°C )
6 h
KS
Espace de collage
jusqu'à 0.15 mm mm
DTB
Résistance à la température en continu
-55°C à +180°C °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
35061000
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !