??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Logikmodul [AKE539019]
ETIM_9_0
Logikmodul [EC001417]
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007534
Versorgungsspannung DC
20.4 - 28.8 V
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
EF000188
Schaltstrom
8 A
EF000346
Leistungsaufnahme
W
EF001994
Anzahl der analogen Eingänge
0
EF001995
Anzahl der analogen Ausgänge
4
EF001992
Anzahl der digitalen Eingänge
14
EF001993
Anzahl der digitalen Ausgänge
EF003198
Mit Relaisausgang
true
EF003020
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
EF006932
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
EF003021
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
EF003022
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
EF003023
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
EF003024
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
EF003025
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
EF003026
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
EF006933
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
EF003027
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
3
EF003028
Mit optischer Schnittstelle
false
EF017564
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
false
EF003050
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
false
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
false
EF003053
Unterstützt Protokoll für CAN
false
EF003054
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
false
EF003051
Unterstützt Protokoll für ASI
false
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
false
EF003057
Unterstützt Protokoll für Modbus
false
EF003058
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
false
EF003059
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
false
EF003060
Unterstützt Protokoll für SUCONET
false
EF003017
Unterstützt Protokoll für LON
false
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
false
EF007524
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
false
EF006657
Unterstützt Protokoll für SERCOS
false
EF007522
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
false
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
false
EF007519
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
false
EF007520
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
false
EF006662
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
false
EF007526
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
false
EF007527
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
false
EF003062
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
true
EF007178
Funkstandard Bluetooth
false
EF007179
Funkstandard WLAN 802.11
false
EF008523
Funkstandard GPRS
false
EF008524
Funkstandard GSM
false
EF008525
Funkstandard UMTS
false
EF007298
IO-Link Master
false
EF003156
Redundanzfähigkeit
true
EF000458
Mit Display
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF007279
Grundgerät
true
EF000119
Erweiterbar
true
EF007163
Erweiterungsgerät
false
EF000256
Mit Zeitschaltuhr
true
EF003972
Tragschienenmontage möglich
true
EF007020
Wand-/Direktmontage möglich
true
EF007016
Fronteinbau möglich
false
EF007018
Rack-Montage möglich
false
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
true
EF009889
SIL nach IEC 61508
3
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
false
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF017622
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
false
EF017625
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
false
EF017627
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
false
EF017628
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
false
EF017629
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
false
EF017632
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
false
EF017633
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
false
EF017635
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
false
EF017636
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
false
EF017637
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
false
EF017638
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
false
EF017639
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
false
EF000008
Breite
108 mm
EF000040
Höhe
90 mm
EF000049
Tiefe
72 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten