피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
LPTC500S2
Tsubakimoto Chain Co.
직선작동기
파워실린더
파워실린더 - T 시리즈
TC 타입 / 추력감지기 부착
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/linear_actuator/power_cylinder/power_cylinder_t_series/lptc_with_thrust_detection_system/lptc500_asmtab.prj},{NB=LPTC500S2},{T=500/4.90kN \{500kgf\}},{SP=S},{S=2},{PS=},{OPSA=},{OPPA=},{OPPM=},{OPRE=},{OPCA=},{OPTOF=},{OPB=},{PPATH=lptc500/lptc500_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
T
정격추력
500/4.90kN {500kgf}
SP
정격속도
S : 12.5 / 15
L : 25 / 30
M : 50 / 60
H : 100 / 120
S : 12.5 / 15
L : 25 / 30
M : 50 / 60
H : 100 / 120
S
스트로크
2: 200mm
3: 300mm
4: 400mm
5: 500mm
6: 600mm
8: 800mm
2: 200mm
3: 300mm
4: 400mm
5: 500mm
6: 600mm
8: 800mm
PS
전압기호
무기호: 200/200/220V, 50/60/60Hz
V: 400/400/440V, 50/60/60Hz
무기호: 200/200/220V, 50/60/60Hz
V: 400/400/440V, 50/60/60Hz
OPSA
OP: 스트로크조정 외부LS
무기호
L: 스트로크조정 외부 LS부착 (2개)
L3: 스트로크조정 외부 LS부착 (3개)
무기호
L: 스트로크조정 외부 LS부착 (2개)
L3: 스트로크조정 외부 LS부착 (3개)
OPPA
OP: 위치감지내부LS
무기호
K2: 위치감지 내부 LS부착
K4: 위치감지 내부 LS부착
무기호
K2: 위치감지 내부 LS부착
K4: 위치감지 내부 LS부착
OPPM
OP: 포텐션메터
무기호
P: 포텐션메터부착
무기호
P: 포텐션메터부착
OPRE
OP: 로타리엔코더
무기호
R: 로타리엔코더부착
무기호
R: 로타리엔코더부착
OPCA
OP: 클레비스금구
무기호
C: 클레비스금구
무기호
C: 클레비스금구
OPTOF
OP: 선단금구
무기호
I: I형 선단금구
무기호
I: I형 선단금구
OPB
OP: 자바라
무기호
J: 자바라
무기호
J: 자바라
CNSORDERNO
선택형식
LPTC500S2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도