LQ6D22006BLU
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
LQ6 Series
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/lq6_series/lq6d22006.prj},{NB=LQ6D22006BLU},{PN=LQ6D22006BLU},{R=0.000},{G=0.000},{B=1.000},{L1=1.91000},{L2=0.49000},{L3=0.84910},{L4=0.10520},{L5=0.94890},{L6=1.04780},{D1=0.99500},{D2=0.55300},{D3=0.69840},{D4=0.69500},{T1=0.00500},{LL=0.65000},{LL1=0.20000},{LL2=0.15000},{DD1=0.40000},{DD2=0.25000},{ID=3/8\"},{TT=Hose Barb},{IBC=Blue},{COLPN=BLU},{CCOLUMN=LQ6D22006BLU},{DCOLUMN=3/8\" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Insert, Cool Blue},{FCOLUMN=LQ6},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN=115°C},{AECOLUMN= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
LQ6D22006BLU
LQ6D22006BLU
ID
Tubing Size ID
3/8"
인치
TT
Termination Type
Hose Barb
IBC
Indicator Band Color
Blue
Blue
CCOLUMN
Product Number
LQ6D22006BLU
LQ6D22006BLU
DCOLUMN
Product Name
3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Insert, Cool Blue
3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Insert, Cool Blue
FCOLUMN
CPC Series
LQ6
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
0°F
WCOLUMN
CPC Low
-17°C
XCOLUMN
CPC High
240°F
YCOLUMN
CPC High
115°C
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br>0.03 cc per disconnect at 0 psi<br>0.03 cc per disconnect rated at 120 psi<br>Inclusion 0.04 cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Main Components
Chrome Plated Brass
BBCOLUMN
Valve
Blue Polysulfone
Blue Polysulfone
BCCOLUMN
Thumb Latch
NA
BDCOLUMN
External Spring
NA
BECOLUMN
Other
Blue Polysulfone Indicator Band
Blue Polysulfone Indicator Band
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도