LQ8D17010L
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
LQ8 Series
Bodies
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/lq8_series/bodies/lq8d170010l_asmtab.prj},{NB=LQ8D17010L},{PN=LQ8D17010L},{R=0.000},{G=0.000},{B=1.000},{ID=3/8\"},{TT=Hose Barb},{TLC=Blue},{COLPN=BLU},{CCOLUMN=LQ8D17010L},{DCOLUMN=5/8\" Locking Hose Barb Valved In-Line Body LQ8},{FCOLUMN=LQ8},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=Liquid Cooling},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN=115°C},{AECOLUMN= },{AFCOLUMN=<br>< 0.033 cc per disconnect at 0 psi<br>< 0.042 cc per disconnect at 30 psi},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Brass},{BBCOLUMN=Polyphenylsulfone},{BCCOLUMN=Blue Polysulfone},{BDCOLUMN=Stainless Steel},{BECOLUMN=Blue Polysulfone Indicator Band},{MCOLUMN= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
LQ8D17010L
CCOLUMN
Product Number
LQ8D17010L
DCOLUMN
Product Name
5/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body LQ8
FCOLUMN
CPC Series
LQ8
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
Liquid Cooling
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
0°F
WCOLUMN
CPC Low
-17°C
XCOLUMN
CPC High
240°F
YCOLUMN
CPC High
115°C
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도