??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Slide type
W2
63 mm
W3
26.5 mm
W4
5 mm
L1
mm
L2
40 mm
L3
mm
L4
mm
D1
- mm
M1
M6 mm
H1
5.00 mm
H2
10 mm
H3
4 mm
H5
3.5 mm
H6
30.00 mm
N
+/-0.05
21.50 mm
MAS
Weight
kg
C1
Dynamic load
N
C0
Static load
N
T0
Static moment
Nm
TX
Static moment
Nm
TY
Static moment
Nm
INFO
Informations
情報
INFO
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報