??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Slide type
W2
70 mm
W3
28.5 mm
W4
6.5 mm
L1
mm
L2
45 mm
L3
mm
L4
mm
D1
7 mm
M1
M8 mm
H1
6.00 mm
H2
10 mm
H3
5 mm
H5
5 mm
H6
36.00 mm
N
+/-0.05
23.50 mm
MAS
Weight
kg
C1
Dynamic load
N
C0
Static load
N
T0
Static moment
Nm
TX
Static moment
Nm
TY
Static moment
Nm
INFO
Informations
Information
INFO
R
0.059
G
0.875
B
0.918
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão