??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
N° of holes
W
23 mm
H4
24.5 mm
D3
7 mm
D4
11 mm
H
9 mm
E
30 mm
F
60 mm
VFR
Rail mounting screw
M6 x 25 mm
MAS
Weight (per meter)
3.59 kg
INFO
Informations
Informazioni
INFO
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione