??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Slide type
W2
90 mm
W3
36 mm
W4
9 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
D1
8.5 mm
M1
M10 mm
H1
6.50 mm
H2
10 mm
H3
6.5 mm
H5
5.5 mm
H6
42.00 mm
N
+/-0.05
31.00 mm
MAS
Masse
kg
C1
Dynamic load
N
C0
Static load
N
T0
Static moment
Nm
TX
Static moment
Nm
TY
Static moment
Nm
INFO
Informations
Информация
INFO
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение