??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
TYPE
Type de chariot
W2
90 mm
W3
36 mm
W4
9 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
D1
8.5 mm
M1
M10 mm
H1
6.50 mm
H2
10 mm
H3
6.5 mm
H5
5.5 mm
H6
42.00 mm
N
+/-0.05
31.00 mm
MAS
Masse
kg
C1
Charge dynamique
N
C0
Charge statique
N
T0
Moment statique
Nm
TX
Moment statique
Nm
TY
Moment statique
Nm
INFO
Informations
Information
INFO
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques