??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Slide type
W2
100 mm
W3
41 mm
W4
9 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L5
12.5 mm
D1
8.5 mm
M1
M10 mm
H1
6.50 mm
H2
13 mm
H3
13 mm
H5
7 mm
H6
48.00 mm
N
+/-0.05
33.00 mm
MAS
Weight
kg
C1
Dynamic load
N
C0
Static load
N
T0
Static moment
Nm
TX
Static moment
Nm
TY
Static moment
Nm
INFO
Informations
Information
INFO
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão