??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
N° of holes
W
34 mm
H4
32 mm
D3
9 mm
D4
14 mm
H
12 mm
E
40 mm
F
80 mm
VFR
Rail mounting screw
M8 x 35 mm
MAS
Weight (per meter)
6.88 kg
INFO
Informations
Информация
INFO
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение