??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
L
Longueur
mm
NBT
Nb. de trous
W
45 mm
H4
38 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
H
17 mm
E
52.5 mm
F
105 mm
VFR
Vis de fixation du rail
M12 x 40 mm
MAS
Masse (par mètre)
10.8 kg
INFO
Informations
Information
INFO
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques