??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
N° of holes
W
45 mm
H4
38 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
H
17 mm
E
52.5 mm
F
105 mm
VFR
Rail mounting screw
M12 x 40 mm
MAS
Weight (per meter)
10.8 kg
INFO
Informations
Informazioni
INFO
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione