??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
N° of holes
W
45 mm
H4
38 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
H
17 mm
E
52.5 mm
F
105 mm
VFR
Rail mounting screw
M12 x 40 mm
MAS
Weight (per meter)
10.8 kg
INFO
Informations
Информация
INFO
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение