LS1500-080-A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LS
LS 1500
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ls/ls_1500/ls_1500_tab.prj},{NB=LS1500-080-A(0-100-senza000)},{CU=80},{F0=1590},{F1=3058},{L=270},{LMIN=190.0},{P=100},{V=329},{RC=3},{PMIN=20},{S=15.90},{SIZE=1500.000},{DK=45.000},{PRA=1.000},{CODICE=LS1500-080-A},{W=4.73},{D=75},{FX='senza','senza','FB75','FB 75','FBA75','FBA 75','FS275','FS2 75','FS2A75','FS2A 75','FC75A','FC 75A','FCQ75A','FCQ 75A','FSA75','FSA 75'},{R1=0,'-',1,'RTC-D',2,'RTC-M',3,'RTC-R',4,'RTC-T',5,'RTC-L'},{R2=0,'-',1,'RMTC',2,'BDM1+RTMC',3,'BDM2+RMTC',4,'BDM4+RMTC'},{R3=0,'-',2,'RSMPTD'},{R4=0,'-',1,'RTC-D'},{R5=0,'-',1,'PA-AS',2,'PA-BTS',3,'PA-E',4,'PA-MWS',5,'PA-RT',6,'PA-S',7,'PA-TWS'},{T1=0,'-',1,'TNB',2,'TSM 7/16'},{CX=0},{PX=100},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
LS1500-080-A
LS1500-080-A
CU
Stroke
80
80
mm
F0
Nominal initial force
1590
daN
F1
Nominal final force
3058
3058
daN
L
Total length
270
270
mm
LMIN
Minimum length
190.0
190.0
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
270.0
270.0
mm
F0X
Initial force with PX
1590.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
3058.0
3058.0
daN
FIS
Fixing
senza
FB 75
FBA 75
FS2 75
FS2A 75
FC 75A
FCQ 75A
FSA 75
senza
FB 75
FBA 75
FS2 75
FS2A 75
FC 75A
FCQ 75A
FSA 75
CS
Connection type
-
JIC 37° STANDARD
MINIMES STANDARD
PERMANENT HOSE SWIVELS
REUSABLE HOSE SWIVELS
-
JIC 37° STANDARD
MINIMES STANDARD
PERMANENT HOSE SWIVELS
REUSABLE HOSE SWIVELS
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
100
bar
V
Volume
329
329
cm³
W
Weight
4.73
4.73
Kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도