??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MODEL
Round guide
LSWFI
D
Diameter
mm
DINFO
Diameter INFO
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
LINFO
Length INFO
T
Hole spacing T
mm
TINFO
Hole spacing T INFO
S
Symmetry
T1
Distance to first hole T1
mm
T1INFO
Distance to first hole T1 INFO
T2
Distance to last hole T2
5.00 mm
H
+/-0,15
22.00 mm
A
40.00 mm
V
5.00 mm
W
5.80 mm
E
29.00 mm
TT
t
5.00 mm
O2
4.50 mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.1391 kg
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение