LTF44-200
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/te_rail_asmtab_ltf.prj},{NB=LTF44-200},{INFO1=info1_ltf},{GUI=LTF},{DIM=44},{INFO=catalogue},{L=200},{TIF=LTF},{PPATH=te_rail_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
LTF 是全延伸伸缩式导轨,包括一根固定导轨,一根相同可移动导轨,和一个 S 形中间件。坚固中间件支持高承重能力,伸长状态下偏转低。主要优点:• 提供一个非常紧凑的截面,44 mm,优化质量 2.7 kg/m• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 可以根据要求调整行程。• 运行温度范围 -20°C 至 +170°C。
GUI
导轨
LTF
DIM
尺寸
44
INFO
目录
目录
L
长度
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
mm
H
行程
210
mm
M
60.0
mm
N
0
mm
NN
孔数量
5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸