LTF44-200
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/te_rail_asmtab_ltf.prj},{NB=LTF44-200},{INFO1=info1_ltf},{GUI=LTF},{DIM=44},{INFO=catalogue},{L=200},{TIF=LTF},{PPATH=te_rail_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
LTF는 고정 가이드 레일, 이동 가이드 레일 및 S자 중간 부품으로 구성된 완전 연장 텔레스코픽 레일입니다. 고강성의 중간 부품을 통해 하중 용량이 높고 연장 상태에서 변형이 작은 고성능 텔레스코픽 레일이 달성됩니다.주요 장점:• 1개의 매우 작은 섹션 사용 가능, 44mm, 2.7kg/m의 최적화된 질량• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 스트로크는 요구 사항에 따라 요청 시 조정될 수 있습니다.• -20°C~+170°C의 넓은 사용 온도 범위.
GUI
레일
LTF
DIM
치수
44
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
mm
H
스트로크
210
mm
M
60.0
mm
N
0
mm
NN
구멍 수
5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도