LTH30S-0300-RF
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/lths_asmtab.prj},{NB=LTH30S-0300-RF-310.6},{INFO1=info1_lths},{GUI=LTH..S},{DIM=30},{INFO=Catalogue},{L=300},{H=310.6},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{TYPE=RF},{F=M6},{LX=300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200},{FX=5.0},{PPATH=lths_asmtpl.prj},{HSTP=15.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
LTH는 이중 T자 중간 부품 및 2개의 해당 슬라이더로 구성되는 완전 확장 텔레스코픽 레일입니다. 이 레일은 최소한의 변형으로 높은 하중을 처리하고 우수한 시스템 강성을 제공합니다.주요 장점:• "S" 버전은 충격이 있는 동적 어플리케이션에 적합한 강화 및 감쇠 스테인리스 스틸 스톱이 특징입니다.• 강성이 매우 높은 IPN 빔 프로파일이 사용된 중간 부품을 통한 최소한의 변형으로 매우 낮은 개방/폐쇄 힘.• 편리한 조립: 슬라이드의 한 쪽에서 조립할 수 있도록 편리하게 액세스할 수 있게 설계됨. 특히 길이가 긴 경우, 슬라이드를 장착하기에 최적화된 나사 수.• 아연-니켈 코팅 및 스테인리스 스틸 볼을 사용하여 높은 부식 보호를 향상해야 하는 애플리케이션에서 선택 사양을 사용할 수 있습니다.• 스트로크는 요구 사항에 따라 요청 시 조정될 수 있습니다.• -20°C~+50°C의 넓은 사용 온도 범위.
GUI
레일
LTH..S
DIM
치수
30
30
mm
INFO
카탈로그
카탈로그
mm
L
길이
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
mm
H
스트로크
mm
값 입력 H
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
TYPE
RF
RF
A
50
mm
B
100
mm
F
구멍
M6
M6
mm
CDC
761
761
N
NF
구멍 수
3
W
중량
1.05
1.05
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도