LTV-115DD-12VDC
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Solenoid Operated
Single/Double Solenoid
4-Way
24 VDC
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/solenoid_operated/single_double_solenoid/4_way/24_vdc/ltv_solenoid_operated_asmtab.prj},{NB=LTV-115DD-12VDC},{MN=LTV-115DD},{ACTUATOR=115DD},{AR=Solenoid (DIN) - Air Spring (LTV-115DD)},{TYPE=Solenoid (DIN) - Air Spring},{RETURN=Air Spring},{AF=-},{ASDF=-},{ASDO=-},{V=-12VDC},{L=1.79},{W=0.88},{H=3.91},{A=1.25},{B=2.22},{C=0.75},{D=0.81},{E=0.59},{F=0.65},{G=0.50},{I=0.50},{PPATH=ltv_3_asmtpl.prj},{NO=21},{ASSCFGPRA=ltv_115dd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
LTV-115DD-12VDC
LTV-115DD-12VDC
AR
Actuator - Return
Solenoid (DIN) - Air Spring (LTV-115DD)
Solenoid (DIN) - Air Spring (LTV-115DD)
V
Voltage (DC/AC)
12VDC
24VDC
24VAC
120VAC
12VDC
24VDC
24VAC
120VAC
L
L Length
1.79
인치
W
W Width
0.88
인치
H
H Height
3.91
3.91
인치
A
1.25
인치
B
2.22
인치
C
0.75
인치
D
0.81
인치
E
0.59
인치
F
0.65
인치
G
0.50
인치
I
0.50
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도