??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
IntelliView Serie, Produktmerkmale: Optischer Sensor, kein Eintrag, Programmierung zur Erkennung von 3 unterschiedlichen Farben, 5-45 mmm Erfassungsbereich, rechteckiges Kunststoffgehäuse, integriertes Display, Status-LED, zwei Programmiertasten
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Lumineszenztaster [AKP257020]
ETIM_9_0
Lumineszenztaster [EC001822]
EF002423
Leuchtmittel
sonstige
EF006807
Analogausgang 0 V ... 10 V
false
EF006808
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
false
EF006810
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
false
EF006809
Analogausgang -10 V ... +10 V
false
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
EF003945
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
3
EF003946
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
EF003962
Ausführung des Schaltausgangs
EF003963
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer (NO)
EF003968
Mit Austastfunktion
false
EF003982
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
EF007094
Breite des Sensors
25 mm
EF007283
Höhe des Sensors
50 mm
EF007334
Länge des Sensors
50 mm
EF007111
Durchmesser Sensor
0 mm
EF003994
Einstellverfahren
sonstige
EF003995
Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums
sonstige
EF004008
Gehäusebauform
Quader
EF004027
Laserschutzklasse
EF004028
Leerlaufstrom
0 mA
EF004029
Lichtart
EF004030
Lichtfleck
0 mm²
EF004050
Mit Lichtleiter-Anschluss
false
EF001315
Max. Ausgangsstrom
100 mA
EF004059
Nenntastweite
45 mm
EF003587
Schaltfrequenz
770 Hz
EF005474
Schutzart (IP)
IP67
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X
EF000187
Spannungsart
DC
EF002386
Umgebungstemperatur
-10 - 55 °C
EF004053
Mit Wechselobjektiv
false
EF004134
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF004136
Werkstoff des Kabelmantels
sonstige
EF004137
Werkstoff des LWL-Faserkerns
sonstige
EF003582
Mit Zeitfunktion
false
EF007010
AWG-Nummer
0
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten