HPC - LWH25-840
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh25_r.prj},{NB=hpc_LWH25-840},{REF=LWH25-840},{L=840},{NBT=14},{X=0},{LMAX=3000},{W=23},{H4=22},{D3=7},{D4=11},{H=9},{E=30},{F=60},{VFR=M6 x 22},{MAS=3.5},{INFO=INFO},{MN=LWH25},{MNX=LWH25...B},{NS=1.00},{H1=6.80},{NTR=23.50},{W2=70.00},{W3=57.00},{W4=6.50},{L1=94.70},{L2=45.00},{L3=64.70},{L4=106.00},{D1=7.00},{H2=10.00},{H3=6.50},{LMIN=78.000},{LMINJ=94.00},{LEND=2940.00},{DC=4.20},{GC=11.00},{CD=1.50},{LS=2880.00},{NMAX=8.00},{HX=36.00},{ENOM=30.00},{EMIN=9.00},{EMINJ=17.00},{EMAXJ=54.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=12.600},{KRY=16.000},{KRR=3.110},{MLD=14.80},{MLG=2.40},{MLL=3.700},{A3=5.00},{A4=12.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.0},{H1US=2.70},{DDC=4.200},{DDG=5.500},{RX=11.4071},{RY=5.000},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWH25-840
LWH25-840
L
Length
840
840
mm
NBT
NB. of holes
14
14
W
23
mm
H4
22
mm
D3
7
mm
D4
11
mm
H
9
mm
E
30
mm
F
60
mm
VFR
Rail mounting screw
M6 x 22
mm
MAS
Weight (per meter)
3.5
kg
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도