??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Type of slide
W2
90 mm
W3
72 mm
W4
9 mm
L1
mm
L2
52 mm
L3
mm
L4
mm
D1
9 mm
H1
7 mm
H2
10 mm
H3
8 mm
H5
42.00 mm
N
+/-0.05
31.00 mm
MAS
Weight
kg
C1
Dynamic load
N
C0
Static load
N
T0
Static moment
Nm
TX
Static moment
Nm
TY
Static moment
Nm
INFO
Informations
Информация
INFO
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение